Riferimento del componente
Sistema di ispezione nell'industria farmaceutica
Pinza | Componenti | Scienza della vita | Medicina e prodotti farmaceutici
Task & Solution
Il sistema di ispezione flessibile "Titan" è stato sviluppato appositamente per le elevate esigenze dei contenitori in vetro per uso farmaceutico, come fiale, siringhe e cartucce. Laddove i sistemi di ispezione convenzionali spesso perdono in accuratezza, il Titan offre una precisione eccezionale. Supportato dalla nostra pinza della serie GEH6000, può passare senza problemi da una dimensione all'altra del prodotto senza sacrificare la velocità o la precisione.
Highlights e dati tecnici
- 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- Rilevamento integrato
- IP54
- Autorallentamento meccanico
- Posizionabile
- Forza di presa regolabile
Componenti standard integrati